The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
High flow rates due to angle seat design
Seven different connection codes for worldwide use
The check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 10: Flanges EN 1092 / PN 25 / Form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 1: Actuator size 1
The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 10: Flanges EN 1092 / PN 25 / Form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 1: Actuator size 1
Item number: 88788442 560 32D1037 5 1
Das Rückschlagventil besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 10: Flansch EN 1092 / PN 25 / Form B, Baulänge EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: 560: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 10: Flansch EN 1092 / PN 25 / Form B, Baulänge EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88788442 560 32D1037 5 1
Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
Type: 560: Clapet anti-retour siège incl.
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 10: Flansch EN 1092, PN 25, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
Type: 560: Clapet anti-retour siège incl.
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 10: Flansch EN 1092, PN 25, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88788442 560 32D1037 5 1
The tender texts have been copied to the clipboard