The GEMÜ 1230 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Position feedback via microswitch, option with LED indication of end position
Adjustable switch point tolerances via threaded spindle
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
UL approval available
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Type: 1230: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 103: Microswitch Schmersal, M 610-11-21-1E
Electrical connection: 1111: M12 plug, 4-pin with female angled connector without cable
Connection diagram: 102: M12 Binder plug
The GEMÜ 1230 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Type: 1230: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 103: Microswitch Schmersal, M 610-11-21-1E
Electrical connection: 1111: M12 plug, 4-pin with female angled connector without cable
Connection diagram: 102: M12 Binder plug
Item number: 88214443 1230000ZA001031111102
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikroschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1230 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 20 mm konstruiert.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 103: Wechselkontakt, Mikroschalter Schmersal, M 610-11-21-1E
Elektrischer Anschluss: 1111: M12 Stecker, 4-polig mit Winkeldose konfektionierbar
Anschlussplan: 102: M12 Stecker, PNP-schaltend
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1230 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikroschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1230 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 20 mm konstruiert.
Typ: 1230: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 103: Wechselkontakt, Mikroschalter Schmersal, M 610-11-21-1E
Elektrischer Anschluss: 1111: M12 Stecker, 4-polig mit Winkeldose konfektionierbar
Anschlussplan: 102: M12 Stecker, PNP-schaltend
Artikelnummer: 88214443 1230000ZA001031111102
L'indicateur électrique de position convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen de micro-switch. GEMÜ 1230 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.
Type: 1230: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction: A00: Ouverte / Fermée
Détecteur: 103: Micro switch Schmersal, M 610-11-21-1E
Connexion électrique: 1111: Connecteur mâle M12, 4-pôles, peut être assemblé avec un connecteur femelle coudé
Plan de câblage: 102: Connecteur Binder M12
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1230 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen de micro-switch. GEMÜ 1230 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.
Type: 1230: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction: A00: Ouverte / Fermée
Détecteur: 103: Micro switch Schmersal, M 610-11-21-1E
Connexion électrique: 1111: Connecteur mâle M12, 4-pôles, peut être assemblé avec un connecteur femelle coudé
Plan de câblage: 102: Connecteur Binder M12
Numéro d'article: 88214443 1230000ZA001031111102
The tender texts have been copied to the clipboard