The GEMÜ 205 directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Hermetic separation between medium and actuator
In case of power failure operation possible by manual override
Standard integral optical position indicator
The directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 205: Solenoid valve, directly controlled, optical position indicator, manual override
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 30: Spigots - inch, for welding or gluing, depending on the body material
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 120: 120 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
The GEMÜ 205 directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 205: Solenoid valve, directly controlled, optical position indicator, manual override
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 30: Spigots - inch, for welding or gluing, depending on the body material
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 120: 120 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Item number: 88094810 205 15D30 1 5112050/60
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil in Kunststoffausführung besitzt einen leistungsstarken Antriebsmagneten. Eine hermetische Trennung vom Medium erfolgt mittels PTFE-Hebeldurchführung. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Für einen Wechselstromanschluss beinhaltet die Gerätesteckdose einen Gleichrichter. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind standardmäßig integriert.
Typ: Magnetventil, direktgesteuert optische Stellungsanzeige Handnotbetätigung
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 120: 120 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 205 in Kunststoffausführung besitzt einen leistungsstarken Antriebsmagneten. Eine hermetische Trennung vom Medium erfolgt mittels PTFE-Hebeldurchführung. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Für einen Wechselstromanschluss beinhaltet die Gerätesteckdose einen Gleichrichter. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind standardmäßig integriert.
Typ: 205: Magnetventil, direktgesteuert optische Stellungsanzeige Handnotbetätigung
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 120: 120 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Artikelnummer: 88094810 205 15D30 1 5112050/60
L‘électrovanne 2/2 voies à commande directe en plastique dispose d‘un électro-aimant puissant. L'étanchéité hermétique par rapport au fluide est assurée par un soufflet en PTFE. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Type: 205: Electrovanne, commande directe, indicateur optique de position commande manuelle de secours
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 120: 120V
Fréquence: 50/60: 50/60Hz
L‘électrovanne 2/2 voies à commande directe en plastique GEMÜ 205 dispose d‘un électro-aimant puissant. L'étanchéité hermétique par rapport au fluide est assurée par un soufflet en PTFE. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Type: 205: Electrovanne, commande directe, indicateur optique de position commande manuelle de secours
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 120: 120V
Fréquence: 50/60: 50/60Hz
Numéro d'article: 88094810 205 15D30 1 5112050/60
The tender texts have been copied to the clipboard