The GEMÜ 1219 is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Pour GEMÜ 1219, il s'agit d'un connecteur (connecteur femelle / connecteur mâle) M12, 5 pôles. Forme du connecteur droite et/ou coudée à 90°. Longueur de câble définie ou à câbler librement avec raccord fileté. Différents matériaux disponibles pour la bague filetée.
Type: 1219: Connecteur femelle - connecteur mâle M1
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Matériau de la bague filetée: 00: Laiton nickelé
Forme du connecteur: 00DG: Connecteur femelle, droit
Raccordement: 02M0: Avec 2 m de câble; câble en PUR 0,34 mm², noir
Type de connecteur: M125: M12, 5 pôles
Type de détrompeur: A: Détrompeur mâle
Pour GEMÜ 1219, il s'agit d'un connecteur (connecteur femelle / connecteur mâle) M12, 5 pôles. Forme du connecteur droite et/ou coudée à 90°. Longueur de câble définie ou à câbler librement avec raccord fileté. Différents matériaux disponibles pour la bague filetée.
Type: 1219: Connecteur femelle - connecteur mâle M1
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Matériau de la bague filetée: 00: Laiton nickelé
Forme du connecteur: 00DG: Connecteur femelle, droit
Raccordement: 02M0: Avec 2 m de câble; câble en PUR 0,34 mm², noir
Type de connecteur: M125: M12, 5 pôles
Type de détrompeur: A: Détrompeur mâle
Numéro d'article: 88205542 1219000Z0000DG02M0M125A
The is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Type: 1219: Cable socket - cable plug M12
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Threaded ring material: 00: Nickel-plated brass
Connector type: 00DG: Cable socket, straight
Connection type: 02M0: Fitted with 2 m cable, 0.34 mm² PUR cable, black
Plug version: M125: M12 plug, 5-pin
Coding: A: Coding pin
The GEMÜ 1219 is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Type: 1219: Cable socket - cable plug M12
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Threaded ring material: 00: Nickel-plated brass
Connector type: 00DG: Cable socket, straight
Connection type: 02M0: Fitted with 2 m cable, 0.34 mm² PUR cable, black
Plug version: M125: M12 plug, 5-pin
Coding: A: Coding pin
Item number: 88205542 1219000Z0000DG02M0M125A
The tender texts have been copied to the clipboard