F04, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot
Y
With location spigot
Coupling and wrench size
S14/S11
Star, WAF 14 mm, adapter to WAF 11 mm, Star, WAF = 14 mm, adapter to WAF = 11 mm
Material
A
General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Simple installation
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
SIL 3 certified
Diverse accessories
GEMÜ ADA est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ADA: Actionneur - pneumatique, double effet, Universal actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
Bride de actionneur: F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211, F04, type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: Y: avec centrage
Moyeu et ouverture de clé: S14/S11: Étoile, SW 14 mm, adaptateur pour SW 11 mm
Couplage et taille de la clé: S14S11: Étoile, SW = 14 mm, adaptateur à SW = 11 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Plage de pression de contrôle: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: BU02: ADA0020U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (ADA)
GEMUE connexion: A: F04 S14
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
GEMÜ ADA est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ADA: Actionneur - pneumatique, double effet, Universal actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
Bride de actionneur: F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211, F04, type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: Y: avec centrage
Moyeu et ouverture de clé: S14/S11: Étoile, SW 14 mm, adaptateur pour SW 11 mm
Couplage et taille de la clé: S14S11: Étoile, SW = 14 mm, adaptateur à SW = 11 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Plage de pression de contrôle: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: BU02: ADA0020U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (ADA)
GEMUE connexion: A: F04 S14
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
Numéro d'article: 88430076 ADA0020U F04 S14S11A H
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ADA: Pneumatic actuator, double acting, Universal actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
Actuator flange: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S14/S11: Star, WAF 14 mm, adapter to WAF 11 mm, Star, WAF = 14 mm, adapter to WAF = 11 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: BU02: ADA0020U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (ADA)
GEMUE connection: A: F04 S14
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ADA: Pneumatic actuator, double acting, Universal actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
Actuator flange: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S14/S11: Star, WAF 14 mm, adapter to WAF 11 mm, Star, WAF = 14 mm, adapter to WAF = 11 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: BU02: ADA0020U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (ADA)
GEMUE connection: A: F04 S14
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
Item number: 88430076 ADA0020U F04 S14S11A H
The tender texts have been copied to the clipboard