The GEMÜ 423 butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Low weight
Adjustable end positions by means of microswitches
Corrosion resistant plastic body
Simple installation with union nut
Compact design
La vanne papillon à axe centré GEMÜ 423 possède un actionneur quart de tour à moteur électrique nécessitant peu d'entretien. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Type: 423: Vanne papillon, commande électrique
DN: 40: Diamètre nominal 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du boîtier: 1: PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Forme et taille de l'axe: D08: Carré, diagonal, SW 8 mm
La vanne papillon à axe centré GEMÜ 423 possède un actionneur quart de tour à moteur électrique nécessitant peu d'entretien. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Type: 423: Vanne papillon, commande électrique
DN: 40: Diamètre nominal 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du boîtier: 1: PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Forme et taille de l'axe: D08: Carré, diagonal, SW 8 mm
Numéro d'article: 88616511 423 40D 7 114U5 AEJ4C20
The butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 423: Butterfly valve, motorized
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 423 butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 423: Butterfly valve, motorized
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88616511 423 40D 7 114U5 AEJ4C20
The tender texts have been copied to the clipboard