Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
2
10 bar
Anschlussart
2
Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff
5
PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe
2
PVC-C
Manschette
4
FPM
Steuerfunktion
0
manuell betätigt
Antriebsausführung
PHL245
Handhebel D450 für DN 80 - DN 100
Besonderheiten Antrieb
H16
Handhebel D457 für DN 100
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D457 wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.
Geringes Gewicht
Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
Scheibenaustrittsmaß auf Kunststoffrohrleitung ausgelegt
abschließbarer Handhebel aus Kunststoff mit Rasterposition
UV-beständig
Niedriges Drehmoment
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.
Type: D457: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 100: DN 100
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: 2: PVC-C
Etanchéité du siège: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: PHL245: Levier à main D450 pour DN 80 - DN 100
Particularités actionneur: H16: Démultiplicateur manuel D457 pour DN 100
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D457 est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.
Type: D457: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 100: DN 100
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: 2: PVC-C
Etanchéité du siège: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: PHL245: Levier à main D450 pour DN 80 - DN 100
Particularités actionneur: H16: Démultiplicateur manuel D457 pour DN 100
Numéro d'article: 88462413 D457100W225 2 40PHL245H16
The soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 100: DN 100
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 2: PVC-C
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: PHL245: Hand lever D450 for DN 80 - DN 100
Actuator particulars: H16: Hand lever D457 for DN 100
The GEMÜ D457 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 100: DN 100
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 2: PVC-C
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: PHL245: Hand lever D450 for DN 80 - DN 100
Actuator particulars: H16: Hand lever D457 for DN 100
Item number: 88462413 D457100W225 2 40PHL245H16
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert