D458 65W225G514U5 E2J4C55

Absperrklappe, motorisch

Artikelnummer: 88618328
Beschreibung
Typ D458 Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN 65 DN 65
Gehäuseform W Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 2 10 bar
Anschlussart 2 Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff 5 PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe G5 PP-H
Werkstoff Absperrdichtung 14 EPDM
Spannung/Frequenz U5 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul E2 Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
Antriebsausführung J4C55 Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67

Die zentrische Absperrklappe GEMÜ D458 wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.

  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsresistente Materialien
  • Scheibenaustrittsmaß auf Kunststoffrohrleitung ausgelegt