D480 80W332C1VLF07 D11 1913

Absperrklappe, freie Welle

Artikelnummer: 88428696
Beschreibung
Typ D480 Absperrklappe, freies Wellenende
DN 80 DN 80
Gehäuseform W Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 3 16 bar
Anschlussart 3 PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 2 EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe C 1.4408, HALAR beschichtet
Werkstoff Welle 1 AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung V FKM
Manschetten-Fixierung L Sitzring lose
Ausführungsart 1913 Klappenkörper mit 2K-Epoxilack RAL5021 wasserblau lackiert, Schichtdicke 250 µm - 350 µm
Antriebsflansch F07 F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe D11 Vierkant, diagonal, SW 11 mm
Wellenlänge 18 18 mm

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

  • In großen Nennweiten verfügbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
  • Manschette vulkanisierbar
  • Abrasionsbeständige Ausführung möglich