GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.
The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Weight and space-saving construction
Short length
Simple construction
Option with return spring
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Le produit GEMÜ RSK est un clapet anti-retour en plastique avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ RSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: RSK: Clapet anti-retour
DN: 0050: Diamètre nominal 50
Pression de service: 1: 6 bar
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 1: PVC-U
Matériau du disque: 1: PVC-U
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F1: Ressort 1.4571
Type d'exécution: 0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
Le produit GEMÜ RSK est un clapet anti-retour en plastique avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ RSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: RSK: Clapet anti-retour
DN: 0050: Diamètre nominal 50
Pression de service: 1: 6 bar
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 1: PVC-U
Matériau du disque: 1: PVC-U
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F1: Ressort 1.4571
Type d'exécution: 0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
Numéro d'article: 88426977 RSK005012 1 114F1 0107
GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: RSK: Check valve
DN: 0050: DN 50
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 1: PVC-U
Disc material: 1: PVC-U
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F1: Spring 1.4571
Execution type: 0107: Valve free of oil and grease, cleaned on the media side and packed in a PE bag
GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: RSK: Check valve
DN: 0050: DN 50
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 1: PVC-U
Disc material: 1: PVC-U
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F1: Spring 1.4571
Execution type: 0107: Valve free of oil and grease, cleaned on the media side and packed in a PE bag
Item number: 88426977 RSK005012 1 114F1 0107
The tender texts have been copied to the clipboard