56740E88415 C1L0 GK4 SF4DA

Metall-Regelventil

Artikelnummer: 88929134
Beschreibung
Typ 567 Regelventil
DN 40 DN 40
Gehäuseform E Zweiwege-Eckkörper
Anschlussart 88 Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper 41 1.4435 (316L), Vollmaterial
Dichtwerkstoff 5 Antriebsabdichtung PTFE/Sitzabdichtung PTFE, PTFE
Spannung / Frequenz C1 24 V DC
Regelmodul L0 AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkurve G modifiziert gleichprozentig
Kv-Wert K4 14,0 m³/h
Ausführungsart SF4 Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche SF4 Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Antrieb+Schnittstelle da eSyDrive und Analog

Das 2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ 567 BioStar control ist ein aseptisches Regelventil und wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen von 80 l/h bis 63.000 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebe zur Verfügung.

Die elektromotorischen Antriebe können je nach Anwendung aus zwei Varianten GEMÜ eSyDrive und GEMÜ servoDrive ausgewählt werden. GEMÜ 567 eSyDrive kann als Stellungs- oder Prozessregler eingesetzt werden. GEMÜ 567 servoDrive eignet sich für Echtzeitregelprozesse.

  • CIP-/SIP-fähig
  • Lineare oder gleichprozentige Regelcharakteristik verfügbar
  • Hermetische Trennung des Antriebs vom Medium durch Dichtung aus PTFE
  • Verschiedene Ventilkörperanschlussarten verfügbar
  • Oberflächengüten bis 0,25 µm elektropoliert
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Wechsel des Antriebs bei anstehendem Betriebsdruck ohne Kontamination des Mediums möglich