625 20D59405421/N SF5-C

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88801232
Beschreibung
Typ 625 Membranventil, pneumatisch gesteuert, Kunststoff-Kolbenantrieb, Edelstahl-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper 40 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 2 in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung 1/N Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Oberfläche SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Membrangröße 10 Membrangröße 10
CONEXO C integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 625 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • CIP-/SIP-fähig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör