Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN
15
DN 15
Body configuration
D
2/2-way body
Connection type
80
Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material
40
1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material
17
EPDM
Control function
0
manually operated
Actuator version
0TS
With seal adjuster, black handwheel
DN
-2
15
DN 15
Connection type spigot 2
59
Spigots ASME BPE
Execution type
1527
Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H5, mechanically polished internal, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Surface
1527
Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H5, mechanically polished internal, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Hermetic separation between medium and actuator
Optional flow direction and installation position
Long service life of the diaphragm due to patented seal adjuster (US-Pat. 5 377 956)
Valve body also available in multi-port designs (M-block and T-body) or as tank bottom valve body
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 15: DN 15
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: 1527: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, poli mécanique intérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Surface: 1527: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, poli mécanique intérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 15: DN 15
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: 1527: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, poli mécanique intérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Surface: 1527: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, poli mécanique intérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Numéro d'article: 88923780 601 15D80401700TS 15591527
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1527: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H5, mechanically polished internal, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Surface: 1527: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H5, mechanically polished internal, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1527: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H5, mechanically polished internal, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Surface: 1527: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 H5, mechanically polished internal, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Item number: 88923780 601 15D80401700TS 15591527
The tender texts have been copied to the clipboard