Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
CIP-/SIP-fähig
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 8: DN 8
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 81: Clamps DIN 32676 pour tube ISO 1127 / EN 10357 série C DN 6 - 10, clamp diamètre extérieur 50,5 mm
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 8: DN 8
Type de raccordement, embout2: 86: Clamps DIN 32676 série A
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 8: DN 8
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 81: Clamps DIN 32676 pour tube ISO 1127 / EN 10357 série C DN 6 - 10, clamp diamètre extérieur 50,5 mm
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 8: DN 8
Type de raccordement, embout2: 86: Clamps DIN 32676 série A
Type d'exécution: 1502: Ra
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: T: T body
Connection type: 81: Clamps DIN 32676 for pipe ISO 1127 / EN 10357 series C DN 6 - 10, clamp OD 50.5 mm
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 8: DN 8
Connection type spigot 2: 86: Clamp DIN 32676 series A
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: T: T body
Connection type: 81: Clamps DIN 32676 for pipe ISO 1127 / EN 10357 series C DN 6 - 10, clamp OD 50.5 mm
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 8: DN 8
Connection type spigot 2: 86: Clamp DIN 32676 series A
Execution type: 1502: Ra
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert