605 8D60C34A20/N 1500

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88666279
Beschreibung
Typ 605 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, Edelstahl- Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN 8 DN 8
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 60 Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper C3 1.4435, Feinguss
Membranwerkstoff 4A FKM
Steuerfunktion 2 in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung 0/N Antriebsgröße 0/N
Ausführungsart 1500 Ra ≤ 6,3 µm (250 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen gestrahlt
Oberfläche 1500 Ra ≤ 6,3 µm (250 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Membrangröße 8 Membrangröße 8

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 605 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • CIP-/SIP-fähig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör