612 20D80405401TS SF5

Membranventil, manuell

Artikelnummer: 88634331
Beschreibung
Typ 612 Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 80 Clamp ASME BPE, Baulänge ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 40 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung 1TS mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Ausführungsart SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Oberfläche SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 612 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
  • Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (nicht autoklavierbar)