The GEMÜ 615 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
CIP capable
Compact design (ideal when space is at a premium)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 615: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 12: CW614N, CW617N (laiton)
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 615 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 615: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 12: CW614N, CW617N (laiton)
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88009514 615 15D 112 411/N
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 615: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW614N, CW617N (brass)
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 615 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 615: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW614N, CW617N (brass)
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88009514 615 15D 112 411/N
The tender texts have been copied to the clipboard