Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Diverse Auskleidungswerkstoffe wie PFA, PP oder Hartgummi verfügbar
Optische Stellungsanzeige serienmäßig
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 38: Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
Matériau du corps de vanne: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: 1KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 170 mm
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 38: Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
Matériau du corps de vanne: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: 1KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 170 mm
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88773842 620 40D38835M31KN
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 38: Flanges ANSI Class 150 RF, Face to face MSS SP-88
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1KN: Membran actuator, plastic, diameter 170 mm
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 38: Flanges ANSI Class 150 RF, Face to face MSS SP-88
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1KN: Membran actuator, plastic, diameter 170 mm
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88773842 620 40D38835M31KN
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert