The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
Autoclave capability, depending on version
Controlled exhaust air duct available as an option
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Version according to ATEX on request
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN: 10: DN 10
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 86: Clamps DIN 32676 série A
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 0T1: Raccord d'air de pilotage dans le sens de la tuyauterie (standard) diamètre de piston 32mm (standard)
DN -2: 15: DN 15
Type de raccordement, embout2: 86: Clamps DIN 32676 série A
Type d'exécution: 1503: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN: 10: DN 10
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 86: Clamps DIN 32676 série A
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 0T1: Raccord d'air de pilotage dans le sens de la tuyauterie (standard) diamètre de piston 32mm (standard)
DN -2: 15: DN 15
Type de raccordement, embout2: 86: Clamps DIN 32676 série A
Type d'exécution: 1503: Ra
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 10: DN 10
Body configuration: T: T body
Connection type: 86: Clamp DIN 32676 series A
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 0T1: Control air connector in D-direction, flow direction (standard), piston diameter 32 mm (standard)
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 86: Clamp DIN 32676 series A
Execution type: 1503: Ra
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 10: DN 10
Body configuration: T: T body
Connection type: 86: Clamp DIN 32676 series A
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 0T1: Control air connector in D-direction, flow direction (standard), piston diameter 32 mm (standard)
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 86: Clamp DIN 32676 series A
Execution type: 1503: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard