The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
Autoclave capability, depending on version
Controlled exhaust air duct available as an option
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Version according to ATEX on request
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1TL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
DN -2: 50: DN 50
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1TL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
DN -2: 50: DN 50
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88851758 650 15T80415411TL 5059 SF3
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1TL: Manually operated with automatic closing function control air connector and connections for proximity switches in flow direction
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF3: Ra Max. 0.76 μm (30 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF3, mechanically polished internal
Surface: SF3: Ra Max. 0.76 μm (30 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF3, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1TL: Manually operated with automatic closing function control air connector and connections for proximity switches in flow direction
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF3: Ra Max. 0.76 μm (30 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF3, mechanically polished internal
Surface: SF3: Ra Max. 0.76 μm (30 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF3, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88851758 650 15T80415411TL 5059 SF3
The tender texts have been copied to the clipboard