650 20T59411712HL100591502

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88886444
Beschreibung
Typ 650 Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN 20 DN 20
Gehäuseform T T-Körper
Anschlussart 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper 41 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff 17 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 2HL manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
DN-2 100 DN 100
Anschlussart, Stutzen 2 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße 25 Membrangröße 25

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar, je nach Ausführung
  • Kontrollierte Abluftführung optional erhältlich
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Ausführung nach ATEX auf Anfrage