The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Handwheel design allows minimal heat sink
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 654: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, électropoli indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3XA: Avec limiteurs de course et de serrage pour montage de détecteurs de proximit M 8x1
Type d'exécution: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 654: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, électropoli indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3XA: Avec limiteurs de course et de serrage pour montage de détecteurs de proximit M 8x1
Type d'exécution: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88445133 654 40D1740 403XA 1508
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3XA: With seal adjuster and stroke limiter, mounting for proximity switches M 8x1
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3XA: With seal adjuster and stroke limiter, mounting for proximity switches M 8x1
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88445133 654 40D1740 403XA 1508
The tender texts have been copied to the clipboard