673 25T 0411302TS 25 01507

Membranventil, manuell

Artikelnummer: 88068956
Beschreibung
Typ 673 Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Metall-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN 25 DN 25
Gehäuseform T T-Körper
Anschlussart 0 Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper 41 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff 13 EPDM
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung 2TS mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
DN-2 25 DN 25
Anschlussart Stutzen 2 0 Stutzen DIN
Ausführungsart 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Oberfläche 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Membrangröße 25 Membrangröße 25

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
  • Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
  • Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich