Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 687 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
CIP-/SIP-fähig
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: F/N: Taille d'actionneur F/N
Type d'exécution: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: F/N: Taille d'actionneur F/N
Type d'exécution: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88877999 687 25D 0405M2F/N 1507
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: F/N: Operator size F/N
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: F/N: Operator size F/N
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88877999 687 25D 0405M2F/N 1507
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert