The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 8A: Clamps DIN 32676 série A encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: F/N: Taille d'actionneur F/N
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 8A: Clamps DIN 32676 série A encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: F/N: Taille d'actionneur F/N
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88803520 687 25D8A40171F/N 1537
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8A: Clamps DIN 32676 series A Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: F/N: Operator size F/N
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8A: Clamps DIN 32676 series A Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: F/N: Operator size F/N
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88803520 687 25D8A40171F/N 1537
The tender texts have been copied to the clipboard