The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
CIP capable
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: HDN: Taille d'actionneur HDN
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: HDN: Taille d'actionneur HDN
Type d'exécution: 1502: Ra
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: HDN: Operator size HDN (diaphragm size 40)
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: HDN: Operator size HDN (diaphragm size 40)
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard