R677 40D3975560 HD
Vanne à membrane, manuelle
| Numéro d'article: | 88865721 | |
| Description |
| Type | R677 | Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position |
| DN | 40 | DN 40 |
| Forme du corps | D | Corps de vanne 2 voies |
| Type de raccordement | 39 | Brides ANSI classe 125/150 RF, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1 |
| Matériau du corps de vanne | 75 | Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé |
| Matériau de la membrane | 56 | PTFE/FKM |
| Fonction de commande | 0 | Commande manuelle |
| Type d'actionneur | HD | Taille d'actionneur HD, D=centre de montage 54 X 46 |
| Taille de membrane | 40 | Taille de membrane 40 |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R677 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
- Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
- Indicateur optique de position intégré
- Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
- Fiche technique (de)
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (nl)
- Fiche technique (pl)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (zh)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (ru)
- Notice d'utilisation (de, en)
- Notice d'utilisation (fr)
- Notice d'utilisation (hu)
- Notice d'utilisation (ru)
- Notice d'utilisation (pl)