R690 20D 775541EDN

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88695929
Beschreibung
Typ R690 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper 75 Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung EDN Antriebsgröße EDN (Membrangröße 20)
Membrangröße 20 Membrangröße 20

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar