R690100D2020 43NDN
Membranventil, pneumatisch
| Artikelnummer: | 88410141 | |
| Beschreibung |
| Typ | R690 | Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb |
| DN | 100 | DN 100 |
| Gehäuseform | D | Zweiwege-Durchgangskörper |
| Anschlussart | 20 | Stutzen zum IR-Stumpfschweißen |
| Werkstoff Ventilkörper | 20 | PVDF |
| Membranwerkstoff | 4 | FPM |
| Steuerfunktion | 3 | beidseitig angesteuert (DA) |
| Antriebsausführung | NDN | Antriebsgröße NDN (Membrangröße 100) |
| Membrangröße | 100 | Membrangröße 100 |
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen. |
||
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
- Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
- Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
- Reduzierter Steuerluftverbrauch
- Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar
- Betriebsanleitung (de, en)
- Betriebsanleitung (cs)
- Betriebsanleitung (fr)
- Betriebsanleitung (hu)
- Betriebsanleitung (pl)
- Betriebsanleitung (ru)
- Betriebsanleitung (de, tr)
- Betriebsanleitung (zh)
- Datenblatt (de)
- Datenblatt (fr)
- Datenblatt (en)
- Datenblatt (pl)
- Datenblatt (pt)
- Datenblatt (en)
- Datenblatt (zh)
- Datenblatt (ru)