Die GEMÜ Membrane Code 28 ist eine einteilige, schwefelvernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in Trinkwasser- sowie Wasseraufbereitungsanwendung entwickelt wurde. Um die Konformität mit den jeweils gültigen Trinkwasserregularien sicherzustellen, wird auf eine Gewebelage verzichtet. Die Membrane weist ein geringeres Setzverhalten und Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden.
Geringe Verschleißerscheinungen und optimiertes Setzverhalten
Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftungen am Ventilsitz) der Membrane
Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
Zulassungen nach Belgaqua Hydrocheck & UBA-ELL
La membrane GEMÜ code 28 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout de soufre, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications de l'eau potable et du traitement de l'eau. Afin d'assurer la conformité aux règlements en vigueur en matière d'eau potable, le produit ne comporte pas de couche de tissu. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 28: EPDM
La membrane GEMÜ code 28 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout de soufre, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications de l'eau potable et du traitement de l'eau. Afin d'assurer la conformité aux règlements en vigueur en matière d'eau potable, le produit ne comporte pas de couche de tissu. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 28: EPDM
Numéro d'article: 88872951 600 25M28
The GEMÜ code 28 diaphragm is a one-piece, sulphur-cured EPDM diaphragm developed for use in drinking water and water treatment applications. There is no fabric layer to ensure compliance with the applicable valid drinking water regulations. The diaphragm displays reduced setting behaviour and signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 28: EPDM
The GEMÜ code 28 diaphragm is a one-piece, sulphur-cured EPDM diaphragm developed for use in drinking water and water treatment applications. There is no fabric layer to ensure compliance with the applicable valid drinking water regulations. The diaphragm displays reduced setting behaviour and signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 28: EPDM
Item number: 88872951 600 25M28
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert