The GEMÜ 4241 combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and fed back via the play-free and non-positive mounting by means of a 2-wire proximity switch (NAMUR). Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them.
Position feedback via 2-wire proximity switch (NAMUR)
Adjustable switch point tolerances using locking levers
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
Integrated manual override
Explosion protection for zone 1 and 21
Le boîtier de contrôle et de commande convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force au moyen de détecteurs de proximité à 2 fils (NAMUR) .Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée.
Type: 4241: Boîtier de contrôle
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Matériau du boîtier: 01: Embase PPS, couvercle PC
Mode d'action: 01: Simple effet, avec commande manuelle de
Connexion électrique: 03: Presse-étoupe Skintop M16; Connexion électrique "N", Bornes NAMUR, OUVERT/FERMÉ capteur 8 V NAMUR ; électrovanne pilote 24 V DC
Raccordement pneumatique: 01: Raccord taraudé G1/8
Détecteur: N1: Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Version capteur déplacement: 075: Potentiomètre 75 mm de course
Version spéciale: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4241 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force au moyen de détecteurs de proximité à 2 fils (NAMUR) .Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée.
Type: 4241: Boîtier de contrôle
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Matériau du boîtier: 01: Embase PPS, couvercle PC
Mode d'action: 01: Simple effet, avec commande manuelle de
Connexion électrique: 03: Presse-étoupe Skintop M16; Connexion électrique "N", Bornes NAMUR, OUVERT/FERMÉ capteur 8 V NAMUR ; électrovanne pilote 24 V DC
Raccordement pneumatique: 01: Raccord taraudé G1/8
Détecteur: N1: Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Version capteur déplacement: 075: Potentiomètre 75 mm de course
Version spéciale: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Numéro d'article: 88523028 4241000Z01010301N1N1075 X
The combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and fed back via the play-free and non-positive mounting by means of a 2-wire proximity switch (NAMUR). Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them.
Type: 4241: Combi switchbox
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Single acting, with manual override
Electrical connection: 03: M16 Skintop cable gland; connection diagram "N"
Pneumatic connection: 01: G1/8 connection thread
Switch: N1: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connection diagram: N1: Terminals, NAMUR OPEN/CLOSED, sensor 8 V NAMUR; pilot valve 24 V DC
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
The GEMÜ 4241 combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and fed back via the play-free and non-positive mounting by means of a 2-wire proximity switch (NAMUR). Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them.
Type: 4241: Combi switchbox
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Single acting, with manual override
Electrical connection: 03: M16 Skintop cable gland; connection diagram "N"
Pneumatic connection: 01: G1/8 connection thread
Switch: N1: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connection diagram: N1: Terminals, NAMUR OPEN/CLOSED, sensor 8 V NAMUR; pilot valve 24 V DC
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Item number: 88523028 4241000Z01010301N1N1075 X
The tender texts have been copied to the clipboard