Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.
Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
Bruchsicher, korrosionsbeständig
Großer Messbereich 3 - 50 m³/h (abhängig vom Blendendurchmesser)
Teilstrom-Messrohr auch im Betrieb austauschbar
Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.
Type: 846: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PP, magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 4: Brides tournantes plastiques EN 1092 / PN10 / forme B
Matériau du tube: 5: PP, renforcé
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Plage de mesure: 32000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Version: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 4: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 32: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Matériau du diaphragme: 5: PP, renforcé
Diamètre du diaphragme: 44: Diamètre 44 mm
Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.
Type: 846: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PP, magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 4: Brides tournantes plastiques EN 1092 / PN10 / forme B
Matériau du tube: 5: PP, renforcé
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Plage de mesure: 32000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Version: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 4: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 32: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Matériau du diaphragme: 5: PP, renforcé
Diamètre du diaphragme: 44: Diamètre 44 mm
Numéro d'article: 88310628 846R65D 4 514 544320000101
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 846: Variable area flowmeter, part flow principle, PP float with magnet
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 4: Plastic backing flange, EN 1092 / PN10 / form B
Metering tube material: 5: PP, reinforced
O-ring material: 14: EPDM
Measuring range: 32000: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 4: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 32: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 5: PP, reinforced
Orifice diameter: 44: Diameter 44 mm
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 846: Variable area flowmeter, part flow principle, PP float with magnet
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 4: Plastic backing flange, EN 1092 / PN10 / form B
Metering tube material: 5: PP, reinforced
O-ring material: 14: EPDM
Measuring range: 32000: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 4: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 32: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 5: PP, reinforced
Orifice diameter: 44: Diameter 44 mm
Item number: 88310628 846R65D 4 514 544320000101
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert