Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Geringe Leistungsaufnahme
Hoher Durchflusswert
Weiches Schließverhalten
Geringe Mindestdruckdifferenz
Einfacher, kompakter Aufbau
Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
Optionale Handnotbetätigung
Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
L'électrovanne 2/2 voies à commande assistée GEMÜ 8258 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable, NBR, EPDM ou FKM. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8258: Electrovanne, commande assistée, Electrovanne, commande assistée
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 12: CW617N (laiton)
Matériau d'étanchéité: 2: NBR (Perbunan N), NBR (Perbunan N)
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF), Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 48: 48V, 48 V
Fréquence: 50/60: 50/60Hz, 50/60Hz
L'électrovanne 2/2 voies à commande assistée GEMÜ 8258 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable, NBR, EPDM ou FKM. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8258: Electrovanne, commande assistée, Electrovanne, commande assistée
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 12: CW617N (laiton)
Matériau d'étanchéité: 2: NBR (Perbunan N), NBR (Perbunan N)
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF), Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 48: 48V, 48 V
Fréquence: 50/60: 50/60Hz, 50/60Hz
Numéro d'article: 88369244 8258 32D 112 21 4850/60
The 2/2-way servo assisted solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8258: Solenoid valve, servo assisted, Solenoid valve, servo assisted
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 48: 48 V, 48 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
The GEMÜ 8258 2/2-way servo assisted solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8258: Solenoid valve, servo assisted, Solenoid valve, servo assisted
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 48: 48 V, 48 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
Item number: 88369244 8258 32D 112 21 4850/60
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert