The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Suitable for shut-off and control functions for gaseous, liquid and viscous media
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Free from non-ferrous metals
Optional for food contact according to Regulation (EC) No. 1935/2004
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2)
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 3G1: Taille d'actionneur 3G1
Clapet de régulation: R1078: 25 m³/h - mod.EQ
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 550 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2)
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 3G1: Taille d'actionneur 3G1
Clapet de régulation: R1078: 25 m³/h - mod.EQ
Numéro d'article: 88282648 550 40D1734 513G1R1078
The 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3G1: Actuator size 3G1
Regulating cone: R1078: 25 m³/h - mod.EQ
The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3G1: Actuator size 3G1
Regulating cone: R1078: 25 m³/h - mod.EQ
Item number: 88282648 550 40D1734 513G1R1078
The tender texts have been copied to the clipboard