The GEMÜ 314 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Suitable for mixing and distributing media
Robust actuator housing made of aluminium
Available as shut off or control valve
Materials of wetted parts can be selected to suit the requirements of the relevant applications
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 314 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. Le clapet étanche des deux côtés est lié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.
Type: 314: Vanne à clapet multivoies, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium, corps avec raccords à visser
DN: 20: DN 20
Forme du corps: M: Corps multivoies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 9: CC499K, bronze
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Type d'exécution: 2017: Joint de l'axe FKM-PTFE, composants de l'actionneur adaptés à des températures ambiantes élevées
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 314 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. Le clapet étanche des deux côtés est lié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.
Type: 314: Vanne à clapet multivoies, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium, corps avec raccords à visser
DN: 20: DN 20
Forme du corps: M: Corps multivoies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 9: CC499K, bronze
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Type d'exécution: 2017: Joint de l'axe FKM-PTFE, composants de l'actionneur adaptés à des températures ambiantes élevées
Numéro d'article: 88202152 314 20M 1 9 51 1 2017
The 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 314: Multi-port globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator, body with threaded connection
DN: 20: DN 20
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Execution type: 2017: Spindle seal FKM-PTFE, actuator components suitable for high ambient temperatures.
The GEMÜ 314 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 314: Multi-port globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator, body with threaded connection
DN: 20: DN 20
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Execution type: 2017: Spindle seal FKM-PTFE, actuator components suitable for high ambient temperatures.
Item number: 88202152 314 20M 1 9 51 1 2017
The tender texts have been copied to the clipboard