Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 354 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Für das Steuermedium existiert ein um 360° drehbarer Anschluss. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Einfache Erweiterung zum Regelventil
Sitzdichtung aus PTFE oder PTFE/Glasfaser
Mit dem Betriebsmedium in Berührung kommende Teile können dem jeweiligen Anwendungsfalls angepasst werden
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 354 dispose d'un robuste actionneur pneumatique en plastique à piston nécessitant peu d'entretien. Le raccord pour le fluide de commande est orientable sur 360°. Le clapet étanche des deux côtés est relié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 354: Vanne à clapet multivoies, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
DN: 50: DN 50
Forme du corps: M: Corps multivoies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 9: CC499K, bronze
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 354 dispose d'un robuste actionneur pneumatique en plastique à piston nécessitant peu d'entretien. Le raccord pour le fluide de commande est orientable sur 360°. Le clapet étanche des deux côtés est relié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 354: Vanne à clapet multivoies, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
DN: 50: DN 50
Forme du corps: M: Corps multivoies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 9: CC499K, bronze
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Numéro d'article: 88746461 354 50M 1 9 52 2
The 3/2-way globe valve has a robust low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The connection for the control medium can be rotated through 360°. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 354: Multi-port globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 2: Operator size 2
The GEMÜ 354 3/2-way globe valve has a robust low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The connection for the control medium can be rotated through 360°. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 354: Multi-port globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 2: Operator size 2
Item number: 88746461 354 50M 1 9 52 2
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert