The GEMÜ 507 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Available as shut off or control valve
High flow rates due to angle seat design
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Handwheel locknut for fixing the spindle, in order to set a continuous flow rate
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 507 est équipée d'un volant ergonomique en plastique et est à commande manuelle. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 507: Vanne à clapet à siège incliné, comm manuelle, volant en plastique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1E: Taille d'actionneur 1 axe de la vanne rallongé
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 507 est équipée d'un volant ergonomique en plastique et est à commande manuelle. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 507: Vanne à clapet à siège incliné, comm manuelle, volant en plastique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1E: Taille d'actionneur 1 axe de la vanne rallongé
Numéro d'article: 88489725 507 15D 0345G0 1E
The 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 507: Angle seat globe valve, manually operated, plastic handwheel
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1E: Actuator size 1 extended valve spindle
The GEMÜ 507 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 507: Angle seat globe valve, manually operated, plastic handwheel
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1E: Actuator size 1 extended valve spindle
Item number: 88489725 507 15D 0345G0 1E
The tender texts have been copied to the clipboard