The GEMÜ 532 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Available as shut-off or control valve
Robust actuator housing made of aluminium
Low frictional forces due to sleeve in the actuator head enable good control characteristics
Faster actuator replacement and easily rotatable due to fixing via union nut
Available with stainless steel bellows as spindle seal
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 532: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 4: Taille d'actionneur 4
Type d'exécution: 0108: Exempt de substances empêchant l'adhésion de la peinture. Joint d'axe PTFE K-No. 0108 = K-No. 2013 et K-No. 0101
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 532: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 4: Taille d'actionneur 4
Type d'exécution: 0108: Exempt de substances empêchant l'adhésion de la peinture. Joint d'axe PTFE K-No. 0108 = K-No. 2013 et K-No. 0101
Numéro d'article: 88516542 532 50D 890 51 4 0108
The 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4: Actuator size 4
Execution type: 0108: Media wetted parts free from paint-wetting impairment substances, spindle seal PTFE K-no. 0108 = K-no. 2013 and K-no. 0101
The GEMÜ 532 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4: Actuator size 4
Execution type: 0108: Media wetted parts free from paint-wetting impairment substances, spindle seal PTFE K-no. 0108 = K-no. 2013 and K-no. 0101
Item number: 88516542 532 50D 890 51 4 0108
The tender texts have been copied to the clipboard