550 15D5940 510G1 1502

Schräg-Sitzventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88291908
Beschreibung
Typ 550 Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper 40 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Sitzdichtung 5 PTFE
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 0G1 Antriebsgröße 0G1
Ausführungsart 1502 Ra ≤ 0,8 µm innen mechanisch poliert, außen gestrahlt, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Oberfläche 1502 Ra ≤ 0,8 µm innen, im Stutzenbereich mechanisch poliert

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Geeignet für Absperr- und Regelfunktionen bei gasförmigen, flüssigen und viskosen Medien
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Buntmetallfrei
  • Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße 0G1/0M1