The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Suitable for shut-off and control functions for gaseous, liquid and viscous media
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Free from non-ferrous metals
Optional for food contact according to Regulation (EC) No. 1935/2004
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0G1: Taille d'actionneur 0G1
Version spéciale: S: Version spéciale pour l'oxygène Température maximale du fluide : 60°C Matériaux d'étanchéité et matériaux auxiliaires avec test BAM
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 550 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0G1: Taille d'actionneur 0G1
Version spéciale: S: Version spéciale pour l'oxygène Température maximale du fluide : 60°C Matériaux d'étanchéité et matériaux auxiliaires avec test BAM
Numéro d'article: 88892123 550 8D 040 510G1 S
The 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0G1: Operator size 0G1
Special version: S: Special version for oxygen, maximum medium temperature: 60°C, media wetted seal materials and auxiliary materials with BAM testing
The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0G1: Operator size 0G1
Special version: S: Special version for oxygen, maximum medium temperature: 60°C, media wetted seal materials and auxiliary materials with BAM testing
Item number: 88892123 550 8D 040 510G1 S
The tender texts have been copied to the clipboard