The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Available as shut-off or control valve
Low actuator weight due to plastic body
Faster actuator replacement and free actuator positioning due to fixing via union nut
Standard actuator can be replaced with 550 or 514 on request
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Particularly compact design, actuator size B
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.
Type: 554: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 9: CC499K, bronze
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Type d'exécution: 0108: Exempt de substances empêchant l'adhésion de la peinture. Joint d'axe PTFE K-No. 0108 = K-No. 2013 et K-No. 0101
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.
Type: 554: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 9: CC499K, bronze
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Type d'exécution: 0108: Exempt de substances empêchant l'adhésion de la peinture. Joint d'axe PTFE K-No. 0108 = K-No. 2013 et K-No. 0101
Numéro d'article: 88055967 554 50D 1 9 51 1 0108
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Execution type: 0108: Media wetted parts free from paint-wetting impairment substances, spindle seal PTFE K-no. 0108 = K-no. 2013 and K-no. 0101
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Execution type: 0108: Media wetted parts free from paint-wetting impairment substances, spindle seal PTFE K-no. 0108 = K-no. 2013 and K-no. 0101
Item number: 88055967 554 50D 1 9 51 1 0108
The tender texts have been copied to the clipboard