The GEMÜ 0324 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting to pneumatically operated valves. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Robust design
Coil easy to replace
Option: integrated LED (M12 version)
Multi-functional application possibilities due to various designs
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique.
Type: 0324: Électrovanne pilote, commande directe, montage direct / vis creuse
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 14: Orifices taraudés DIN ISO 228 avec vis creuse G1/4
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: C4: 24V 50/60Hz
Connexion électrique: 01: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
Option: 02: Commande manuelle de secours (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
Pression de service max.: 10: 10 bars
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique.
Type: 0324: Électrovanne pilote, commande directe, montage direct / vis creuse
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 14: Orifices taraudés DIN ISO 228 avec vis creuse G1/4
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: C4: 24V 50/60Hz
Connexion électrique: 01: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
Option: 02: Commande manuelle de secours (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
Pression de service max.: 10: 10 bars
Numéro d'article: 88322106 0324 2M1474 41C4010210
The GEMÜ 0324 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting to pneumatically operated valves. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0324: Pilot solenoid valve, directly controlled, direct mounting / hollow bolt
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 14: Threaded sockets DIN ISO 228 with hollow bolt G1/4
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: C4: 24 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
The GEMÜ 0324 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting to pneumatically operated valves. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0324: Pilot solenoid valve, directly controlled, direct mounting / hollow bolt
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 14: Threaded sockets DIN ISO 228 with hollow bolt G1/4
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: C4: 24 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
Item number: 88322106 0324 2M1474 41C4010210
The tender texts have been copied to the clipboard