The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
2-wire-connection technology
Quick commissioning using well-balanced preconfiguration
HART communication available upon request
"Fail safe" and "Fail freeze" safety function available
BLE communication for remote access and configuration
Almost no air consumption when idle
GEMÜ 1441 cPos-X est un positionneur électropneumatique et digital intelligent, à technique de branchement à deux fils, destiné au contrôle de vannes à commande pneumatique. Il est combinable avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Ceci permet de l'utiliser entre autres pour des vannes à membrane, à clapet ainsi qu'à clapet à membrane, ou encore pour des vannes à boisseau sphérique et des vannes papillon. Le positionneur dispose d'un boîtier robuste avec un écran LC protégé affichant des informations d'état. Pour procéder à la configuration et obtenir des informations détaillées, il est possible d'utiliser le positionneur par accès à distance au moyen d'un terminal mobile.
Type: 1441: 2 fils 1441 cPos-X
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: A: Produit d'automatisation
Mode d'action: 1: Simple effet (Fail safe)
Version d'appareil: SA2: Positionneur
Type de signal: A: 4…20mA
Raccordement pneumatique: 3: G1/8 avec raccord enfichable 6 mm
Option: C: Sortie analogique, entrée et sortie digitales
Connexion électrique: 2: Presse-étoupe M16x1,5
Débit: 2: 130 l/min
Version capteur de déplacement: S01: Potentiomètre déporté, connecteur M12
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
GEMÜ 1441 cPos-X est un positionneur électropneumatique et digital intelligent, à technique de branchement à deux fils, destiné au contrôle de vannes à commande pneumatique. Il est combinable avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Ceci permet de l'utiliser entre autres pour des vannes à membrane, à clapet ainsi qu'à clapet à membrane, ou encore pour des vannes à boisseau sphérique et des vannes papillon. Le positionneur dispose d'un boîtier robuste avec un écran LC protégé affichant des informations d'état. Pour procéder à la configuration et obtenir des informations détaillées, il est possible d'utiliser le positionneur par accès à distance au moyen d'un terminal mobile.
Type: 1441: 2 fils 1441 cPos-X
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: A: Produit d'automatisation
Mode d'action: 1: Simple effet (Fail safe)
Version d'appareil: SA2: Positionneur
Type de signal: A: 4…20mA
Raccordement pneumatique: 3: G1/8 avec raccord enfichable 6 mm
Option: C: Sortie analogique, entrée et sortie digitales
Connexion électrique: 2: Presse-étoupe M16x1,5
Débit: 2: 130 l/min
Version capteur de déplacement: S01: Potentiomètre déporté, connecteur M12
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88800429 1441000A1SA2A3C22S01-C
The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
Type: 1441: 2-wire 1441 cPos-X
Fieldbus: 000: Without
Accessory: A: Automation product
Action: 1: Single acting (fail safe)
Device version: SA2: Positioner
Signal type: A: 4...20 mA
Pneumatic connection: 3: G1/8 with 6mm plug-in coupling
Option: C: Analogue output, digital input and output
Electrical connection: 2: M16x1.5 cable gland
Flow rate: 2: 130 l/min
Travel sensor version: S01: Remote potentiometer, M12 connector
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
Type: 1441: 2-wire 1441 cPos-X
Fieldbus: 000: Without
Accessory: A: Automation product
Action: 1: Single acting (fail safe)
Device version: SA2: Positioner
Signal type: A: 4...20 mA
Pneumatic connection: 3: G1/8 with 6mm plug-in coupling
Option: C: Analogue output, digital input and output
Electrical connection: 2: M16x1.5 cable gland
Flow rate: 2: 130 l/min
Travel sensor version: S01: Remote potentiometer, M12 connector
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88800429 1441000A1SA2A3C22S01-C
The tender texts have been copied to the clipboard