Type: 9611: Actionneur plastique, manuel
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Forme de corps: D: pour corps 2 voies
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type: 9611: Actionneur plastique, manuel
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Forme de corps: D: pour corps 2 voies
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Numéro d'article: 88027267 9611 10D 0
Type: 9611: Plastic operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 0: manually operated