Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1T1: Taille d'actionneur 1T1
Version spéciale: S: Version spéciale pour oxygène, température maximale du fluide : 60 °C
Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1T1: Taille d'actionneur 1T1
Version spéciale: S: Version spéciale pour oxygène, température maximale du fluide : 60 °C
Numéro d'article: 88373253 9650 10M 11T1 S
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Actuator size 1T1
Special version: S: Special version for oxygen, maximum medium temperature: 60 °C
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Actuator size 1T1
Special version: S: Special version for oxygen, maximum medium temperature: 60 °C
Item number: 88373253 9650 10M 11T1 S
The tender texts have been copied to the clipboard