Type: 9560: Partie supérieur et mécanisme du clapet anti-retour
DN: 25: DN 25
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Matériau du corps de vanne: 37: Utilisé pour matériau du corps de vanne 1.4408, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Type: 9560: Partie supérieur et mécanisme du clapet anti-retour
DN: 25: DN 25
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Matériau du corps de vanne: 37: Utilisé pour matériau du corps de vanne 1.4408, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88389482 9560 25Z 37 5 1
Type: 9560: Operator for check valve
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Valve body material: 37: Used for valve body material: 1.4408, cast stainless steel
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Actuator version: 1: Operator size 1
Type: 9560: Operator for check valve
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Valve body material: 37: Used for valve body material: 1.4408, cast stainless steel
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Actuator version: 1: Operator size 1
Item number: 88389482 9560 25Z 37 5 1
The tender texts have been copied to the clipboard