Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 202 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Gute Reinigbarkeit
Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
L'électrovanne 2/2 voies à commande directe dispose d'un électro-aimant entièrement moulé dans un corps plastique. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le corps de vanne est disponible dans divers matériaux avec un passage en ligne ou en équerre.
Type: 202: Electrovanne, à commande directe
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF, polyfluorure de vinylidène
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 48: 48V
Fréquence: DC: DC
Agrément: U: Agrément UL
L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ 202 dispose d'un électro-aimant entièrement moulé dans un corps plastique. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le corps de vanne est disponible dans divers matériaux avec un passage en ligne ou en équerre.
Type: 202: Electrovanne, à commande directe
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF, polyfluorure de vinylidène
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 48: 48V
Fréquence: DC: DC
Agrément: U: Agrément UL
Numéro d'article: 88001286 202 15D 120 51 48 DC U
The directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 202: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 48: 48 V
Frequency: DC: DC
Special version: U: UL approval
The GEMÜ 202 directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 202: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 48: 48 V
Frequency: DC: DC
Special version: U: UL approval
Item number: 88001286 202 15D 120 51 48 DC U
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert