202 15D 120 51 48 DC U

Magnetventil, direktgesteuert

Artikelnummer: 88001286
Beschreibung
Typ 202 Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 1 Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper 20 PVDF
Dichtwerkstoff 5 PTFE
Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC)
Spannung 48 48 V
Frequenz DC DC
Sonderausführung U UL-Zulassung

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 202 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.

  • Gute Reinigbarkeit
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb