The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Valve operates without minimum pressure differential
High flow rate
Soft closing action
Suitable for vacuum applications
Simple coil replacement without tools (Click-on®)
NPT thread available
Explosion protected solenoids acc. to ATEX available as an option
CSA approval available
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8253: Electrovanne, commande forcée, Electrovanne, commande forcée
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies, Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 12: CW617N (laiton)
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM, EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF), Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 24: 24V, 24 V
Fréquence: 50/60: 50/60Hz, 50/60Hz
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8253 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8253: Electrovanne, commande forcée, Electrovanne, commande forcée
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies, Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 12: CW617N (laiton)
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM, EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF), Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 24: 24V, 24 V
Fréquence: 50/60: 50/60Hz, 50/60Hz
Numéro d'article: 88507699 8253 32D 112141 2450/60
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 14: EPDM, EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 14: EPDM, EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
Item number: 88507699 8253 32D 112141 2450/60
The tender texts have been copied to the clipboard