Type: 520: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à membrane en métal
DN: 80: DN 80
Désignation du kit: SVS: Pièces d'usure côté vanne
Matériau du corps de vanne: 11: GP240GH (GS-C 25)
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Type: 520: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à membrane en métal
DN: 80: DN 80
Désignation du kit: SVS: Pièces d'usure côté vanne
Matériau du corps de vanne: 11: GP240GH (GS-C 25)
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Numéro d'article: 88346074 520 80SVS115G
Type: 520: Globe valve, pneumatically operated, metal membrane actuator
DN: 80: DN 80
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Valve body material: 11: GP240GH (GS-C 25) cast steel
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Type: 520: Globe valve, pneumatically operated, metal membrane actuator
DN: 80: DN 80
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Valve body material: 11: GP240GH (GS-C 25) cast steel
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Item number: 88346074 520 80SVS115G
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert