Antriebsausführung
Filtern nach
OHNE
0: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 0, Kolbendurchmesser 50 mm
1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
AU02FA: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0020US08F04 S14S11
AU02FB: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0020US08F05 S14S11
AU02FN: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0020US08F03/05 S09
AU04KB: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0040US14F05 S14S11
AU08FC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0080US08F05/07S17S14
AU08KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0080US14F05/07S17S14
AU13KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0130US14F05/07S17S14
AU20KE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0200US14F07/10S17S14
BU02AB: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0020U F05 S14S11
BU02AN: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0020U F03/05 S09
BU04AB: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0040U F05 S14S11
BU08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0080U F05/07S17S14
DU01AW: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0015U F03/05 S11
DU03AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0030U F05/07 S14
DU06AH: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0060U F05 D14
DU06AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, DR0060U F05/07 S14
GR05SW: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0050 SC5F03/05 S11
GR06SP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0065 SC5F05/07 S14
GR07SP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0075 SC5F05/07 S14
GR08SP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0085 SC5F05/07 S14
GR10S8: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0100 SC5F07/10 S14
GR11SE: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, GSR0115 SC5F07/10 S17
HR03AT: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0032 F03 S09
HR06AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0065 F05/07 S14
HR07AP: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0075 F05/07 S14
HR08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0085 F05/07 S17
SU01VO: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0015USC8F04 S11
SU01VW: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0015USC8F03/05 S11
SU03GP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 5F05/07 S14
SU03KP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 6F05/07 S14
SU06KP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0060U 6F05/07 S14
SU10KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0100U 6F05/07S17D11
SU15KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0150U 6F05/07 S17
SU22KD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0220U 6F07/10 S22
Kugelform / Kugelstellung
Filtern nach
OHNE
2: T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 3 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 1 und 2 offen
3: T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 2 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 2 und 3 offen
4: T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 1, 2 und 3 offen
6: L-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 3 offen, L-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 1 offen
L: L-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, L-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
R: R-Kugel (Regelkugel) für Regelbereich 0° - 90° Lineare Kennlinie zwischen Kugelstellung und prozentualem Durchfluss
T: T-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 1, 2 und 3 offen, T-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen